Thermostaten
140F1170
Temperatuur – vloer [°C]: 5 - 35, Temperatuur – ruimte [°C]: 15 - 35, Displaytype: LED
140F1170
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.000 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.000 |
| 2-polige schakelaar | Nee |
| Aansluitkabelmax. [mm²] | 2 x 2.5 |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterij voor stroomuitval | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Reflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R) |
| Begrenzer max. temperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 44.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Certificeringsbedrijf | Intertek Semko |
| Compatibel metsensor van diverse merken | Ja |
| Compatibel systeem afdekramen | Nee |
| Definitiepunt sensor [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diepte [mm] | 34 mm |
| DIN-montage | Nee |
| Display (ja/nee) | Nee |
| Displaytype | LED |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik in stand-by [W] [Max] | 0.15 W |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c)7(c)-I |
| Garantie [jaar] | 5 |
| Goedkeuring | BluetoothCEZigbeeIntertek Semko |
| Hoogte [mm] | 71 mm |
| Inductieve belasting | cos φ= 0.3 max 1A |
| IP-klasse element | 21 |
| Kleur | Wit RAL 9016 |
| Material Description | DEVIreg InControl |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. ohmse belasting [A] | 16 A |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | DEVIreg InControl |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 60 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Product line | 21 |
| Productbeschrijving | DEVIreg™ InControl |
| Productbreedte [mm] | 44 mm |
| Productgroep | Thermostaten |
| Productnaam SCIP-dossier | DEVIREG INCONTROL - Room thermostat |
| Producttype | DEVIreg Incontrol |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Regelelement type | Floor (Room optional) |
| Relaisschakelaar | 1-polig |
| Schaalinstelling | 5 - 35ºC |
| SCIP-dossiernr. | a473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e |
| Softwareklasse | A |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – ruimte [°C] [Min] | 15 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatuur – vloer [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Toepassing | Floor heating |
| Type regeling | Pulsbreedtemodulatie |
| UL-certificering | No |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Vorstbescherming [°C] | 5 °C |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 168 Gram |
| Netto gewicht | 114 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.722 Liter |
| EAN/UPC | 5703466250419 |