Plate, S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O
134Z0089
Connection: DN32, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z0089
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 0.4 mm |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S4/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Spare part |
| Producttype | Plate |
| Sealing | HANG ON |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.42 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 0.42 Kilogram |