Danfoss logo
Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H118L-EZ, Aantal plaatjes: 90-product-details

Microplatenwarmtewisselaar, MPHE H118L-EZ, Aantal plaatjes: 90

111H0523

Max. Werkdruk [bar]: 35, Functie: Verdamper, Soldeermateriaal: Kopersoldeersel

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansl.-type Q1Null
Aansl.-type Q2Null
Aansl.-type Q3Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q4Soldeeraansluiting
Aansl.-type Q5Null
Aansl.-type Q6Null
Aantal plaatjes90
ApplicatieHeat pump
Batterijen inbegrepenNo
Bereik aansluitmaat Q1Null
Bereik aansluitmaat Q2Null
Bereik aansluitmaat Q3H5/8
Bereik aansluitmaat Q4H1"1/8
Bereik aansluitmaat Q5Null
Bereik aansluitmaat Q6Null
CategorieIII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunctieVerdamper
Functie notitieNull
GoedkeuringASCECRNEACKRAIAUAUL
H1 conn.-grootteL1"1/2
H1 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H2 conn.-grootteL1"1/2
H2 conn.-typeG Buitenschroefdraadaansluiting
H3 conn.-grootteNull
H3 conn.-typeNull
Kenmerkend
Waarde
H4 conn.-grootteNull
H4 conn.-typeNull
H5 conn.-grootteNull
H5 conn.-typeNull
H6 conn.-grootteNull
H6 conn.-typeNull
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-EZ-90
Max. Werkdruk [bar]35.0 bar
Max. werkdruk [psi]508 psi
Modelnr.118
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [max.]200 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°C] [min.]-196 °C
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [max.]320 °F
Ontwerp temperatuurbereik [°F] [min.]-390 °F
PlaatpatroonZ
Plate material no.AISI 316L
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeMPHE H118L-EZ
SoldeermateriaalKopersoldeersel
Type aanduidingH118L-EZ
UitrustingTapbout
VerpakkingEnkelvoudige verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht42 Kilogram
Netto gewicht32 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume101.52 Liter
EAN/UPC5715255227151