Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left
088X4615
Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
088X4615
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| "Anti-stuck" functieafsluiter | Polystyreenfolie / polystyreen |
| Actuator | 24V |
| Adaptief leergedrag | Ja |
| Application type | UnoFloor |
| Automatisch balanceren | Ja |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 6 bar |
| Drukontlastingsklep | AB-PM set |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | Aluzink steelplate, white powder coated |
| Hulpwikkelingsweerstand (startwikkeling) voor eenfasige compressoren [Ohm] | 2 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Unofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V |
| Meting | Prepared for energy meter |
| Omschrijving | Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version |
| Product line | 67 |
| Productgroep | UnoFloors |
| Producttype | Warranty & Service |
| Pulsbreedtemodulatie | Ja |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regeling | ICON1 Master controller |
| Shunt | FHM-C1 |
| Vermogen per uitgang [W] [Max] | 3 W |
| Versie | Left |
| Vloerverwarming kranenbloktype | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Voedingsspanning [V] | 230V Hz 50 |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 60 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 19.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 16.5 Kilogram |
| Volume | 82.998 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424603359 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |