Servicekit, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gasdetectie sensorversie | Strobe & Horn |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Strobe and Horn |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Sensors spare parts |
| Productnaam | Servicekit |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Producttype | DGS |
| Stroomverbruik [mA] | 45 mA |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Uitrusting | Incl. drukknop |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC [max.] | 24.00 V |
| Voedingsspanning [V] DC [min] | 12.00 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 310 Gram |
| Netto gewicht | 275 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.321 Liter |
| EAN/UPC | 5715162849484 |