Verschildrukschakelaar, MP54
060B029791
Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Flare, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Max. Werkdruk [bar]: 17
060B029791
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afmeting drukaansluiting | 1/4 in |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP20 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contact ordening | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Contactdifferentieel [bar] | 0.20 bar |
| Contactfunctie | SPDT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukaansluiting standard | DIN 8906 |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EN 60947 bedrading eigenschappen | Flex., beslagringen: 0,2-1,0 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-1,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-1,5 mm2 |
| EN 60947 elektrische eigenschappen | Isolatie: 250VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 2A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Goedkeuring | CCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHS ChinaTYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 21 pc |
| Instelbaar | Uitschakeling bij dalende druk |
| Koelmiddel(en) | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat | MANNELIJK |
| Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | Vrouwelijk |
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Max. testdruk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 319.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 17.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 245 psig |
| Omg. temp. opmerking | Bellows max 100 °C/212 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Overige RoHS-documentatie | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Algemeen toebehoren |
| Productbeschrijving | Verschil drukschakelaar |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Verschildrukschakelaar |
| Producttype | MP54 |
| Relais vrijgavetijd [s] | 0 s |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN 40430 |
| Standaard elektrische specificatie | EN 60947-5 |
| Type drukaansluiting | Flare |
| UL-goedgekeurde koelmiddelen | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Vast differentieel [bar] | 0.65 bar |
| Vaste differentie [psi] | 9 psi |
| Vergrendelingsfunctie | Auto |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.] | 12 bar |
| Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.] | 175 psig |
| Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.] | -15 psig |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.738 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.635 Kilogram |
| Volume | 1.972 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424499631 |
| Proposition 65 | Cancer |