Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ontstekingstransformatoren, EBI4 C1 P, Secundaire piekspanning [kV]: 12, Voedingsspanning [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Behuizing: Standaard

052F4236

EBI4 C1P STD ONTSTEKINGSTRANSFORMATOR 230 V OEM

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingStandaard
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energieverbruik [VA]60.0 VA
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)7(c)-I
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Hoofdzekering [A] [Min]10 A
Kwaliteit van primaire behuizingIP40
Material DescriptionIgnition unit EBI4 C1P Standard 230V
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingEBI4 C1P STD ONTSTEKINGSTRANSFORMATOR 230 V OEM
Opslagtemperatuur (°C) [Max]85 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Kenmerkend
Waarde
Primaire frequentie [Hz]50/60
Primaire stroom [A]0.25 A
Product line02
ProductgroepOntstekingstransformatoren
Productnaam SCIP-dossierIgnition unit EBI4 1P
ProducttypeEBI4 C1 P
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
Secundaire aansluiting, kortsluitstroom [mA]30 mA
Secundaire piekspanning [kV]12
UL-certificeringNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning [V] AC [max.]255 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]187 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.293 Kilogram
Netto gewicht0.292 Kilogram
Volume0.281 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425074868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm