Overbelastingsrelais, TI 9C-5
047H3136
Stroom DOL-motorstarter [A] [min.]: 1.2, Stroom DOL-motorstarter [A] [max.]: 1.9
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
047H3136
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | Minicontactoren CI 5- |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Identiek product | 047H4066 |
| Material Description | TI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetschakelaars en motorstarters |
| Productnaam | Overbelastingsrelais |
| Producttype | TI 9C-5 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Stroom DOL-motorstarter [A] [max.] | 1.90 A |
| Stroom DOL-motorstarter [A] [min.] | 1.20 A |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E82701 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.114 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.114 Kilogram |
| Volume | 0.339 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270576 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |