Danfoss logo
ICS 25 function module

Functiemodule, ICS 25-25

027H2200

Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 13.3, Kv-waarde [m³/h]: 11.5, Gebruikt in product: ICV 25

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Accessory (EF013236)TRUE
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]13.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICV 25
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]11.500 m³/h
Material DescriptionICS 25-25 Insert servo
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICS
Kenmerkend
Waarde
Onderdelen bijgevoegdPakkingO-ringen
Onderhoud geschiktICS / ICSH spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICS / ICSH accessories
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeICS 25-25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.526 Kilogram
Netto gewicht0.43 Kilogram
Volume1.245 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428237611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm