CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
CHRCV DN20 PN16 2-way control valve
003Z9300
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad ISO 228/1G ¾ |
| Afsluit functie | Nee |
| Afsluitermaat | DN 20 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flowbegrenzing | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 3.00 m³/h |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) | Class IV |
| Material Description | CHRCV DN20 PN16 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Motor aansluiting | Danfoss standaard |
| Omschrijving | CHRCV DN20 PN16 2-way control valve |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Overige afsluiters |
| Producttype | CHRCV |
| Slag [mm] | 3.00 mm |
| Storage and Transport temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Storage and Transport temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Ventielbodymateriaal | CW 617N |
| Versie | CHRCV |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.32 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.3 Kilogram |
| Volume | 0.336 Cubic decimeter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255053453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |