Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 15, 0.63 m³/h, 20 °C - 60 °C, Buitendraad

003N5134

FJV 15 Thermostatisch ventiel 20-60#C

Aanbevolen vervanging: 003N5117, 003N5134

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 3/4 A
AansluitstandaardISO 228/1
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Conus /zittingafdichtingsmateriaalNBR / DZR messing BS 2872 / CZ132
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
FlowregelingNee
FunctieTemp. begrenzer
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
GoedkeuringsnormETA VA 1.54/18952
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kvs-waarden [m³/u]0.63 m³/h
Lengte capillaire buis [m]0.0 m
Material DescriptionFJV PN16 15/0,63 20-60 ext G return
Media pH [Max]10
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingFJV 15 Thermostatisch ventiel 20-60#C
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProducttypeFJV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Retour begrenzingsfunctieJa
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]20 °C
TemperatuurregelingNee
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalDZR messing BS 2872/CZ132
VentielconusmateriaalNBR rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4301
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.372 Kilogram
Netto gewicht1.303 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421100608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm