Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 16, 0.5 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5690

Functie: Drukverschil ontlastregelaar

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal, mat. Nr. 1,0345, verzinkt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]125 mm
Diameter [mm] [Min]15 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
DrukregelaarDrukverschil ontlastregelaar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
FlowbegrenzingNee
FlowregelingNee
FunctieDrukverschil ontlastregelaar
Instellen van het drukverschil [bar] [Max]3.00 bar
Instellen van het drukverschil [bar] [Min]0.50 bar
InsteltypeAdjustable
Material DescriptionAFPA 2 PN16 0,5-3 80cm2 yellow
Media pH [Max]10
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
MontageversieBy-pass
Motor membraanhuismateriaalEPDM (rollend, vezelversterkt)
Motorgrootte [cm2]80 cm²
OmschrijvingDifferential pressure relief actuator
Product line08
ProductgroepMotoren - Druk Flow
ProducttypeAFPA 2
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Spring colouryellow
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
ToepassingStadsverwarming en koeling
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]16 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht11.677 Kilogram
Netto gewicht10 Kilogram
Volume50.303 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162292617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm