PAHT 20
180B1044
Debiet [gpm] [max.]: 8.6, Debiet [l/min] [max.]: 27, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 100, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 1450, Toerental [tpm] [Max]: 2400, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000
180B1044
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 8.600 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 27.00 l/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CE |
| Material Description | PAHT G 20 LP |
| Product line | 14 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productbeschrijving | PAHT G pumps |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | PAHT 20-32 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toerental [tpm] [Max] | 2400 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 700 rpm |
| Toerental continu [tpm] [min.] | 1000 rpm |
| Type aanduiding | PAHT 20 |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 100 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 1450 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 23.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 18 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |