Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

Debiet [gpm] [max.]: 15.1, Debiet [l/min] [max.]: 47.4, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 50, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 725, Toerental [tpm] [Max]: 2400, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
aansluiting inlaat standaardBSPP
Afdichtings materiaalNBR
Aftap aansluiting typeSchroefdraad
ATEX conformiteitNo
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
BodymateriaalAISI 316
Buitenafmetingen verpakking LxBxH [inch]11,8x10,6x10
Buitenafmetingen verpakking LxBxH [mm]300x270x255
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Debiet [gpm] [max.]15.100 gal/min
Debiet [l/min] [max.]47.40 l/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Geluidsdrukniveau [dB(A)]79 dBA
GoedkeuringCE
Grootte afvoeraansluiting (metrisch)M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch]1 1/4 in
Ingangsdruk [barg] [max.]6.0 barg
Ingangsdruk [barg] [min.]2.0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.]87.0 psig
Ingangsdruk [psig] [min.]29.0 psig
Ingangsdrukpiek [barg] [max.]20 barg
Ingangsdrukpiek [psig] [max.]290 psig
Material DescriptionPAHT 32 LP
Mediatemperatuur [°C] [Max]50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Medium temperatuur [°F] [Max]122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min]36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max]122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min]32 °F
Onderhoud geschiktJa
Product line14
ProductbeschrijvingPAHT pumps
ProductgroepPomp
ProducttypePAHT 20-32
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Slagvolume [cm³/rev]32.00 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev]1.95 in³/rev
Standaard afvoeraansluitingMetrisch
Standaard uitgang aansluitingBSPP
Toerental [tpm] [Max]2400 rpm
Toerental [tpm] [Min]700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.]1000 rpm
Type aanduidingPAHT 32
Type inlaataansluitingSchroefdraad
Type uitlaat aanlsuitingSchroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch]3/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.]50 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.]10 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.]725 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.]145 psig
UL-certificeringNo
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht19.833 Kilogram
Netto gewicht18 Kilogram
Volume20.655 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens