PAHT 20
180B0070
Debiet [gpm] [max.]: 11.4, Debiet [l/min] [max.]: 45.9, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 50, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 725, Toerental [tpm] [Max]: 2400, Toerental continu [tpm] [min.]: 1000
180B0070
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| aansluiting inlaat standaard | BSPP |
| Afdichtings materiaal | NBR |
| Aftap aansluiting type | Schroefdraad |
| ATEX conformiteit | No |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Bodymateriaal | AISI 316 |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [inch] | 11,8x10,6x10 |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [mm] | 300x270x255 |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Debiet [gpm] [max.] | 11.400 gal/min |
| Debiet [gpm] [min.] | 2.300 gal/min |
| Debiet [l/min] [max.] | 45.90 l/min |
| Debiet [l/min] [min.] | 11.50 l/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 79 dBA |
| Goedkeuring | CE |
| Grootte afvoeraansluiting (metrisch) | M6 |
| Ingangaansluitingsafmeting [inch] | 1 1/4 in |
| Ingangsdruk [barg] [max.] | 6.0 barg |
| Ingangsdruk [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Ingangsdruk [psig] [max.] | 87.0 psig |
| Ingangsdruk [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Ingangsdrukpiek [barg] [max.] | 20 barg |
| Ingangsdrukpiek [psig] [max.] | 290 psig |
| Material Description | PAHT 20 LP |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Omschrijving | Pump for ultra pure water |
| Onderhoud geschikt | Ja |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | PAHT pumps |
| Productgroep | Pomp |
| Producttype | PAHT 20-32 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Slagvolume [cm³/rev] | 20.00 cm³/rev |
| Slagvolume [inch³/rev] | 1.22 in³/rev |
| Standaard afvoeraansluiting | Metrisch |
| Standaard uitgang aansluiting | BSPP |
| Toerental [tpm] [Max] | 2400 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 700 rpm |
| Toerental continu [tpm] [min.] | 1000 rpm |
| Type aanduiding | PAHT 20 |
| Type inlaataansluiting | Schroefdraad |
| Type uitlaat aanlsuiting | Schroefdraad |
| Uitgang aansluitmaat [inch] | 3/4 in |
| Uitgangsdruk [barg] [max.] | 50 barg |
| Uitgangsdruk [barg] [min.] | 10 barg |
| Uitgangsdruk [psig] [max.] | 725 psig |
| Uitgangsdruk [psig] [min.] | 145 psig |
| UL-certificering | No |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 19.383 Kilogram |
| Netto gewicht | 18 Kilogram |
| Volume | 20.655 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709092 |
| Proposition 65 | No significant risk |