iSave 50
180F7023
Montage-oriëntatie: Horizontaal, HP uitgaand debiet [m³/h] [max.]: 52, HP uitgaand debiet [gpm] [max.]: 228, Nominaal vermogen [pk]: 30, Nominaal vermogen [kW]: 18.5
180F7023
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | NBR |
| Aftap aansluiting type | BSPP |
| Basis frame | Roestvrij |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [inch] | 74,8x24,4x32,1 |
| Buitenafmetingen verpakking LxBxH [mm] | 1907x622x819 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Debiet [gpm] [min.] | 184.000 gal/min |
| Debiet [m³/h] [Min] | 42.00 m³/h |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Geluidsdrukniveau [dB(A)] | 83 dBA |
| Goedkeuring | CE |
| Grootte afvoeraansluiting [inch] | 0.250 in |
| Grootte HP-ingangaansluiting [inch] | 3.000 in |
| Grootte HP-uitgangaansluiting [inch] | 3.000 in |
| HP uitgaand debiet [gpm] [max.] | 228 gal/min |
| HP uitgaand debiet [m³/h] [max.] | 52 m³/h |
| HP-ingangsdruk [barg] [min.] | 40 barg |
| HP-ingangsdruk [psig] [min.] | 580 psig |
| HP-ingangsdruk, met tussenpozen [barg] [min.] | 2 barg |
| HP-ingangsdruk,intermitterend [psig] [min.] | 29 psig |
| HP-uitgangsdruk [barg] [max.] | 83 barg |
| HP-uitgangsdruk [psig] [max.] | 1200 psig |
| IP protection class | IP55 |
| LP in uit bij max debiet [psig] | 8 psig |
| LP in uit bij max. debiet [barg] | 1 barg |
| LP in uit max. statische testdruk [barg] | 13 barg |
| LP in uit max. statische testdruk [psig] | 189 psig |
| LP-ingang aansluitingmaat [inch] | 3.000 in |
| LP-ingangsdruk [barg] [max.] | 5 barg |
| LP-ingangsdruk [psig] [max.] | 72 psig |
| LP-ingangsdrukpiek [barg] | 10 barg |
| LP-ingangsdrukpiek [psig] | 145 psig |
| LP-uitgangsaansluitingsafmeting [inch] | 3.000 in |
| Materiaaltype | DuplexSuper Duplex |
| Material Description | iSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 35 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
| Medium temperatuur [°F] [Max] | 95 °F |
| Medium temperatuur [°F] [Min] | 36 °F |
| Montage-oriëntatie | Horizontaal |
| Motor framemaat | 200L |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Motor isolatieklasse | B |
| Motorkoppel bij nom. toerental [Nm] | 177 N-m |
| Motorkoppel bij nom. toerental [Nmlbf*fl] | 130.5 lbf∙ft |
| Motorpolen | 6 |
| Motorspanning | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Motorstandaard | IEC |
| Motorstroom [A] | 37.0 A |
| Nominaal vermogen [kW] | 18.5 kW |
| Nominaal vermogen [pk] | 30.0 HP |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuur [°F] [Min] | 32 °F |
| Omgevingstemperatuur motor [°C] [max.] | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur motor [°F] [max.] | 104 °F |
| Omschrijving | iSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW |
| Onderhoud geschikt | Ja |
| Product line | 14 |
| Productbeschrijving | iSave |
| Productgroep | Energy Recovery Device |
| Producttype | iSave 50-70 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Smeringsdebiet bij 60 [m³/h] [max.] | 1.50 m³/h |
| Smeringsdebiet bij 871 [gpm] [max.] | 6.6 gal/min |
| Standaard afvoeraansluiting | BSPP |
| Standaard HP-ingangaansluiting | Victaulic |
| Standaard HP-uitgangaansluiting | Victaulic |
| Standaard LP-ingangaansluiting | Victaulic |
| Startkoppel [Nm] [Max] | 180.00 N-m |
| Startkoppel [Nmlbf*fl] [max.] | 132 lbf∙ft |
| Statische testdruk HP in uit [barg] [max.] | 108 barg |
| Statische testdruk HP in uit [psig] [max.] | 1566 psig |
| Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [barg] [min.] | 2 barg |
| Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [gpm] [max.] | 252 gal/min |
| Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [m³/h] [max.] | 57 m³/h |
| Toelaatbaar werkdebiet LP-ingang [psig] [min.] | 29 psig |
| Toelaatbaar werkkoppel [lb-ft] [max.] | 125 lbf∙ft |
| Toelaatbaar werkkoppel [Nm] [max.] | 170 N-m |
| Toerental [tpm] [Max] | 625 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 525 rpm |
| Type aanduiding | iSave 50 |
| UL-certificering | No |
| Verschildruk HP in uit [barg] [max.] | 5.00 barg |
| Verschildruk HP in uit [psig] [max.] | 72.0 psig |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 520.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 445.36 Kilogram |
| Volume | 998.739 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162677148 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |