Danfoss logo
042N1278

Onderdeel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Kabelstekker

042N0178

Type: Onderdeel, Gebruikt in product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Type aanduiding: Kabelstekker, Kabelstekker
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen, Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen, Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen

Aanbevolen vervanging: 042N1278

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluiting formVorm A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in product018F Coil Type B018Z Spoeltype B042N Coil Type B
GoedkeuringCEUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Kabeldiameter [mm] [max]8.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kenmerkend
Waarde
KabeleigenschappenØ4.5 MM - Ø11 MM
KleurZwart
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN175301-803A I-100
Pakking mat.NBR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren elektromagneetspoel
ProductnaamKabelstekker
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803
Type aanduidingKabelstekker
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.031 Kilogram
Netto gewicht0.03 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.105 Liter
EAN/UPC5702423205868