Danfoss logo
Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat

De Danfoss Icon2™ 24 V bedrade kamerthermostaat heeft een minimalistisch ontwerp waardoor hij discreet opgaat in de omgeving wanneer het display niet actief is. De thermostaat maakt gebruik van powerline-communicatie, wat de installatie zeer eenvoudig maakt. De Icon2™ 24 V bedrade kamerthermostaat is compatibel met zowel de Icon™ 24 V Master Controller als de Icon2™ Main Controller. Houd er rekening mee dat de firmware-updatefunctie alleen beschikbaar is in combinatie met de Icon2™ Main Controller.

Features and benefits

  • Touchscreen interface
  • Vloersensor (accessoire)
  • UV-bestendig plastic wordt na verloop van tijd niet geel
  • Temperatuurbeperking (van 4 °C tot 35 °C)
  • Vermogen om koeling uit te schakelen voor een specifieke kamer
  • Mogelijkheid om twee verschillende verwarmingsinrichtingen besturen (bijvoorbeeld radiatoren en vloerverwarming in dezelfde kamer)