Danfoss Ally™ Gateway
De Danfoss Ally™ Gateway is een programmeerbaar, draadloos regelsysteem dat alle Danfoss Ally™- apparaten met het internet verbindt en uw verwarming intelligent regelt via een gratis app die u kunt downloaden via Google Play en de App Store.
De voeding en het LAN-snoer voor de internetverbinding worden meegeleverd.
Features and benefits
- Regelt het dagelijkse verwarmingsschema voor elke ruimte, waarbij er snel en eenvoudig aanpassingen kunnen worden gedaan.
- De voorverwarmingsfunctie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat op het gewenste tijdstip de juiste temperatuur is bereikt.
- De Danfoss Ally™ Gateway-software wordt automatisch vanaf het internet bijgewerkt.