Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™ Gateway, Zigbee

014G2402

Zigbee

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]23.00 mm
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit met spraakassistentAmazon AlexaGoogle AssistantGoogle Home
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeGEEN DISPLAY
Draadloze standaardZigbee
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [standby] [W]2.0 W
Energieverbruik [W]5.0 W
EU RoHS-conformiteitOut of scope
GoedkeuringUA.TR.089CEEACUKCA
Hoogte [mm]95 mm
IP-klasse thermostaat20
Kabellengte [m]1.000 m
KleurRAL 9016
Lengte [mm]95.0 mm
Material DescriptionC4C Danfoss Ally Gateway CN
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]55 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingDanfoss Ally™ Gateway
Kenmerkend
Waarde
Opslagtemperatuur (°C) [Max]60 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Product line03
ProductgroepDanfoss Ally™
ProducttypeDanfoss Ally™ Gateway
SoftwareklasseA
SysteemintegratieDanfoss Ally™
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]35 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]5 °C
ToepassingRadiators, water-based floor heatingResidential (pollution degree 2)
Transmissie [m] [Max]30 m
Transmissievermogen [mW] [Max]79.00 mW
Transporttemperatuur [°C] [Max]60 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Uitgangsspanning [V] DC5 V
Verontreinigingsgraad2
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]110 V
Voedingsspanningfrequentie [Hz]50 Hz
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Zendfrequentie [GHz]2.4 GHz

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.238 Kilogram
Netto gewicht0.07 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.767 Liter
EAN/UPC5702424536701