RLV-KDV
RLV-KDV is een dynamisch H-stuk voor radiatoren met geïntegreerde afsluiters (ventielradiatoren) in tweepijpssystemen.
Zelfdichtende aansluitstukken zorgen ervoor dat RLV-KDV kan worden gebruikt bij zowel radiatoren met G½-binnendraad als G¾ A-buitendraad. Als accessoire is een vul- en afvoerkraan verkrijgbaar. Voor de aansluiting op leidingen van koper, zacht staal, PEX en Alupex worden Danfoss-knelfittingen gebruikt. Zie het betreffende gegevensblad.
Om afzettingen en corrosie te voorkomen, moet de samenstelling van het warme water in overeenstemming zijn met de VDI 2035-richtlijn (Verein Deutscher Ingenieure).
Features and benefits
- Geïntegreerde drukverschilregelaar met membraantechnologie
- Constante druk over de radiator en afsluiter bij volledige en gedeeltelijke belasting
- Zelfregelend tot optimale drukcondities zodra de voorinstelling van het debiet op de geïntegreerde radiatorafsluiter is voltooid
- Voetventiel op toevoer en retour
- Zelfdichtende aansluitstukken voor radiatoren met G½-binnendraad en G¾-buitendraad
- Vul- en aftapmogelijkheid (met vul- en aftapkraan 003L0152)