H-blok voetventielen
Product types shown: 3

RLV-K
H-piece valve type RLV-K is nickel plated and is available in straight and angle versions. Special adapters ensure that the H-piece valve can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ A. All adapters are self-sealing.
A fill and drain tap is available as an accessory to RLV-K. The fill and drain tap is only available without nickel plating.
Connection to copper, soft steel, PEX and Alupex pipes is made with Danfoss compression fittings. See separate datasheet.
RLV-KB
By means of the H-piece valve type RLV-KB, every valve radiator with a centre distance between the connections of 50 mm can be blocked individually, e.g. in order to carry out trouble-free maintenance without affecting other parts of the system. H-piece valve type RLV-KB is nickel plated and is available in straight and angle versions. Special adapters ensure that the H-piece valve can be used both for radiators with an internal thread of G ½ and with an external thread of G ¾ . All adapters are selfsealing. RLV-KB is factory set fully open.

RLV-KDV
RLV-KDV is een dynamisch H-stuk voor radiatoren met geïntegreerde afsluiters (ventielradiatoren) in tweepijpssystemen.
Zelfdichtende aansluitstukken zorgen ervoor dat RLV-KDV kan worden gebruikt bij zowel radiatoren met G½-binnendraad als G¾ A-buitendraad. Als accessoire is een vul- en afvoerkraan verkrijgbaar. Voor de aansluiting op leidingen van koper, zacht staal, PEX en Alupex worden Danfoss-knelfittingen gebruikt. Zie het betreffende gegevensblad.
Om afzettingen en corrosie te voorkomen, moet de samenstelling van het warme water in overeenstemming zijn met de VDI 2035-richtlijn (Verein Deutscher Ingenieure).