Danfoss logo
Danfoss Icon™ 230V regelaar-product-category

Danfoss Icon™ 230V regelaar

Het Danfoss Icon™ 230V regelaar is een aansluitdoos die is ontworpen voor gebruik in vloerverwarmingssystemen met 230V thermostaten en actuatoren. Het biedt ruimte aan maximaal 14 thermische actuatoren, afkomstig van maximaal 8 kamerthermostaten.
De unit omvat een 230V-uitgang voor de circulatiepomp en een potentiaalvrij relais voor de aansturing van een cv-ketel, dat wordt geactiveerd wanneer een of meer thermostaten warmte vragen. Het apparaat ondersteunt ook de terugschakel- en koelstand, die worden geactiveerd door een externe schakelaar en een 230V-uitgang leveren.

Features and benefits

  • Het Icon™ 230V regelaar verbindt tot 14 thermische actuatoren en kan tot 8 kamerthermostaten aansturen
  • 230V gelijkstroomuitgang voor circulatiepompen, voor directe pompbesturing
  • Spanningsvrij relais voor ketelregeling
  • De terugval- en koelmodus worden geactiveerd via een externe schakelaar en leveren een uitgangsspanning van 230V
  • LED-indicatoren geven aan wanneer thermomotoruitgangen actief zijn
  • Eenvoudige montage dankzij een simpele aansluitlay-out en duidelijke markeringen op de schroefklemmen
  • Vervangbare zekering
  • Kan worden gemonteerd met schroeven of DIN-rail
  • Draadbrug maakt extra uitgangen mogelijk (maximaal 5 TWA's per thermostaat)