Icon™ Wiring centers
Product types shown: 2
Danfoss Icon™ 230V regelaar
Het Danfoss Icon™ 230V regelaar is een aansluitdoos die is ontworpen voor gebruik in vloerverwarmingssystemen met 230V thermostaten en actuatoren. Het biedt ruimte aan maximaal 14 thermische actuatoren, afkomstig van maximaal 8 kamerthermostaten.
De unit omvat een 230V-uitgang voor de circulatiepomp en een potentiaalvrij relais voor de aansturing van een cv-ketel, dat wordt geactiveerd wanneer een of meer thermostaten warmte vragen. Het apparaat ondersteunt ook de terugschakel- en koelstand, die worden geactiveerd door een externe schakelaar en een 230V-uitgang leveren.