FH-buis, Fittingen, Compressiefitting, Aansluitmaat: 3/4", Aansluitdiameter zijde 1 [mm]: 20, Aansluitdiameter zijde 2 [mm]: 0
013G4093
Fitting voor 20 x 2,25/2,3mm AluPex, G3/4"
013G4093
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitdiameter zijde 1 [mm] | 20.0 mm |
| Aansluitdiameter zijde 2 [mm] | 0.0 mm |
| Aansluitdiameter zijde 3 [mm] | 0.0 mm |
| Aansluitmaat | 3/4" |
| Aansluittypen | Compressiefitting |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Gebruik | Floor heating pipes |
| Label product | Yes |
| Materiaal | Messing / roestvrij staal |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
| Omschrijving | Fitting voor 20 x 2,25/2,3mm AluPex, G3/4" |
| Product line | 34 |
| Productgroep | FH-buis |
| Productnaam SCIP-dossier | Fitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4 |
| Producttype | Fittingen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260 |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werkdruk [bar] [Max] | 6 bar |
| Werktemperatuur [°C] [Max] | 95.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.072 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.071 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420100517 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |