Meerlagenbuizen, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0001
Meerlagenbuis 16 x 2 mm, 200m
088X0001
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buisdiameter [mm] | 16 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebalanceerde testdruk [bar] | 16.000 bar |
| Gebruik | Floor heating pipes |
| Lengte [m] | 200.00 m |
| Materiaal | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Material Description | FH-kunststofbuis 16x2mm, rol 200m |
| Omschrijving | Meerlagenbuis 16 x 2 mm, 200m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Plaatdikte [mm] | 2 mm |
| Product line | 34 |
| Productbeschrijving | FH meerlagenbuis 16 x 2mm, 200m |
| Productgroep | FH-buis |
| Producttype | Meerlagenbuizen |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Stromingstemperatuur [°C] [Max] | 95 °C |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkdruk [bar] [Max] | 10 bar |
| Werktemperatuur [°C] [Max] | 70.0 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 104 Gram |
| Netto gewicht | 104 Gram |
| Volume | 0.585 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089256 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |