Danfoss logo
Meerlagen buizen-product-category

Meerlagen buizen

De witte Danfoss FH composietbuis is 100% zuurstofdicht, temperatuurbestendig en zeer flexibel. Hij heeft een aluminium kern, die aan de binnen- en buitenkant is gecoat met polyethyleen (PE-RT) lagen, permanent aan elkaar gehecht door middel van lijm.
De octeen-zijketens in PE-RT zorgen voor eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van verknoopt polyethyleen (PE-X), waardoor een uitstekende hydrostatische sterkte op lange termijn bij hoge temperaturen wordt bereikt zonder verknoping.
De aluminiumlaag zorgt ervoor dat de buis zijn vorm behoudt na het buigen, wat de installatie vergemakkelijkt en de zuurstofdichtheid garandeert voor een langdurig functionerend vloerverwarmingssysteem.
Gefabriceerd volgens ISO 21003.

Features and benefits

  • Vormvastheid - De aluminiumlaag geeft de buis een "geheugen" - eenmaal in de juiste positie gebogen, blijft deze in vorm zonder terug te veren
  • Zuurstofdichtheid – 100% zuurstofdichte aluminium kern
  • Dimensionale stabiliteit – minder thermische uitzetting in vergelijking met volledig PE-X-buizen, waardoor ze ideaal zijn voor installatie in vloerpanelen en geluidsproblemen helpen voorkomen
  • Optimale druk- en temperatuurbestendigheid dankzij de sterke aluminium kern
  • Levensduur tot 50 jaar