Danfoss logo
PFM 1000-product-category

PFM 1000

Op basis van het drukverschil dat door de meetcomponent in de installatie wordt gemeten, berekent de PFM 1000 het debiet door de component (inregelafsluiter of meetflens). De toepassing corrigeert het berekende debiet ook voor antivriesmengsels in koelingen. Het debiet kan in alle strangen van de complete hydraulische installatie worden gemeten en de complete installatie kan worden ingeregeld. De PFM 1000 is ontworpen om een hydraulisch evenwicht te creëren in verwarmingsen koelinstallaties en in huishoudelijke warmwaterinstallaties. Het instrument maakt het mogelijk om statische druk, drukverschil en debiet te meten. De primaire druksensor is uiterst robuust en heeft een stevig frame. In de druksensor bevindt zich een drukverschilmeter met een geïntegreerde volwaardige drukverschilsensor voor nauwkeurige digitale gegevensverwerking.De connectiviteit tussen de meetunit en de smartphone verloopt draadloos via Bluetooth. De PFM 1000 kan met Android- en iOS-apparaten worden verbonden via een app beschikbaar in Google Play (Android) of App Store (iOS).

Features and benefits

  • Digitale compensatie van temperatuureffecten en de niet-lineariteit van de druksensor.
  • Correctie van debietberekening op basis van de kenmerken van de antivriesvloeistof.
  • Compatibel met Android (7,0+)- en iOS apparaten.
  • Gebruiksvriendelijke interface.
  • Eenvoudige selectie van inregelafsluiter via een fotografisch menu.
  • Een rapport met de gemeten waarden met een capaciteit tot 2.000 registraties.
  • Kan worden gebruikt als gegevenslogger.
  • Uiterst robuuste constructie, bestand tegen een val van 2 m hoogte.
  • Draadloze gegevensoverdracht van meetunit naar mobiel via Bluetooth Low Energy-technologie.
  • Nauwkeurige drukmeting via de volwaardige druksensor met 24-bits drukverwerking.