Drukverschilmeter
Product types shown: 4

Flow indicator
The flow indicator is a new simple measuring device for measuring flow and pressure in heating, cooling and domestic hot water systems. The flow indicator consists of a differential pressure gauge and a slide ruler, which enables the pressure to be calculated into flow. The slide ruler has been developed for Danfoss balancing valves. The slide rulers can also help determine the presetting of balancing valves.
&w=1920&q=75)
Meet flens
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 1000
Op basis van het drukverschil dat door de meetcomponent in de installatie wordt gemeten, berekent de PFM 1000 het debiet door de component (inregelafsluiter of meetflens). De toepassing corrigeert het berekende debiet ook voor antivriesmengsels in koelingen. Het debiet kan in alle strangen van de complete hydraulische installatie worden gemeten en de complete installatie kan worden ingeregeld. De PFM 1000 is ontworpen om een hydraulisch evenwicht te creëren in verwarmingsen koelinstallaties en in huishoudelijke warmwaterinstallaties. Het instrument maakt het mogelijk om statische druk, drukverschil en debiet te meten. De primaire druksensor is uiterst robuust en heeft een stevig frame. In de druksensor bevindt zich een drukverschilmeter met een geïntegreerde volwaardige drukverschilsensor voor nauwkeurige digitale gegevensverwerking.De connectiviteit tussen de meetunit en de smartphone verloopt draadloos via Bluetooth. De PFM 1000 kan met Android- en iOS-apparaten worden verbonden via een app beschikbaar in Google Play (Android) of App Store (iOS).