Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 20, Binnendraad

003Z9992

Producttype: LENO MSV-BD PURE, DN 20, Binnendraad, Handmatige inregeling

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenG ¾"
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 20
AftapfunctieJa
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-typeN/A
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]6.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionMSV-BD PURE DN20 G�"
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingMSV-BD PURE DN20 G¾"
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeLENO MSV-BD PURE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
TestpluggenMet testpluggen
VentielbodymateriaalEcobrass
Verschildrukbereik [bar] [Max]2.50 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.902 Kilogram
Netto gewicht0.886 Kilogram
Volume1.356 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162508725
Proposition 65No significant risk