Danfoss logo
Handbediende inregelafsluiters LENO™ MSV-BD-product-category

Handbediende inregelafsluiters LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD is een serie handbediende inregelafsluiters voor het regelen van het debiet in koel- en verwarmings- en koelsystemen.

Aanbevolen wordt om de LENO™ MSV-BD in systemen met een constant debiet te gebruiken. De afsluiter kan in de aanvoer- of retourleiding worden gemonteerd.

MSV-BD PURE-afsluiters zijn verkrijgbaar in het DN15LF - 25-bereik. Het enige verschil tussen MSV-BD en MSV-BD PURE afsluiters is het messing materiaal dat wordt gebruikt voor de afsluiterconstructie.

Features and benefits

  • Demonteerbare handknop voor eenvoudige montage.
  • 360° roterende meetunit voor eenvoudig meten en aftappen.
  • Digitale instelschaal die vanuit meerdere hoeken zichtbaar is.
  • Eenvoudig te vergrendelen voorinstelling.
  • Ingebouwde plugs voor Ø 3 mm naalden.
  • Afvoerverbinding met afzonderlijk aftappen van inlaat- en retourzijde van afsluiter.
  • Openen-sluiten met inbussleutel voor extra kracht.
  • Openen-sluiten kleurindicator.