Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Binnendraad

003Z9991

Producttype: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Binnendraad, Handmatige inregeling

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenG ½"
AansluittypenBinnendraad
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 15
AftapfunctieJa
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Flow-typeN/A
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G½"
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingMSV-BD PURE DN15 G½"
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
ProducttypeLENO MSV-BD PURE
REACH kandidatenlijst stoffenNo
TestpluggenMet testpluggen
VentielbodymateriaalEcobrass
Verschildrukbereik [bar] [Max]2.50 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.82 Kilogram
Netto gewicht0.816 Kilogram
Volume1.367 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk