LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Binnendraad
003Z9990
Producttype: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Low flow, Binnendraad, Handmatige inregeling
003Z9990
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitingen | G ½" |
| Aansluittypen | Binnendraad |
| Afsluit functie | Ja |
| Afsluitermaat | DN 15 LF |
| Aftapfunctie | Ja |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 20 |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Flow-type | Low flow |
| Instel schaal | Ja |
| Kvs-waarden [m³/u] | 2.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G�" |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Handmatige inregeling |
| Producttype | LENO MSV-BD PURE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Testpluggen | Met testpluggen |
| Ventielbodymateriaal | Ecobrass |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.814 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.802 Kilogram |
| Volume | 1.376 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |