Danfoss logo
Render - MSV-BD - 003Z4100, 003Z4101, 003Z4102

LENO MSV-BD, DN 15, Buitendraad ISO 228/1

003Z4101

MSV-BD DN 15, Buitendraad, handmatige inregelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitingenG ¾
AansluittypenBuitendraad ISO 228/1
Afsluit functieJa
AfsluitermaatDN 15
AftapfunctieJa
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 20
Drukverschil [kPa] [Max]3 KPa
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Instel schaalJa
Kvs-waarden [m³/u]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD DN15 G¾" ext. for fitting
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingMSV-BD DN 15, Buitendraad, handmatige inregelafsluiter
Product line28
ProductgroepHandmatige inregeling
Productnaam SCIP-dossierMSV-BD DN15-DN50 (1)
ProducttypeLENO MSV-BD
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
TestpluggenMet testpluggen
VentielbodymateriaalDZR messing
Verschildrukbereik [bar] [Max]2.50 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.84 Kilogram
Netto gewicht0.772 Kilogram
Volume2.201 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702420084602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm