FEV
De FEV is een proportionele regelaar die de verwarmingsklep opent of sluit afhankelijk van de temperatuurafwijking.
FEV-IF
Te gebruiken in systemen met bijvoorbeeld plafond-, vloer- of radiatorverwarming. De temperatuurregelaar/sensor dient op een binnenmuur op circa 1,5 meter hoogte te worden gemonteerd, zodat de ruimtetemperatuur nauwkeurig kan worden gemeten.
FEV-FF
Te gebruiken in systemen met bijvoorbeeld fancoils of inductie-units. Door de afstandssensor in de ruimteluchtinlaat van de unit te plaatsen, kan een kortere reactietijd op temperatuurveranderingen worden bereikt, wat resulteert in een nauwkeurigere temperatuurregeling.