Danfoss logo
MTCV-product-category

MTCV

De MTCV is een multifunctioneel thermostatisch circulatieventiel dat wordt gebruikt in warmwaterin stallaties met circulatie.
De MTCV biedt een thermisch evenwicht in warmwaterinstallaties door een constante temperatuur in het systeem te handhaven en zo de doorstroming in de circulatieleidingen tot het minimum vereiste niveau te beperken.
Om tegemoet te komen aan de steeds strengere eisen die aan de kwaliteit van drinkwater worden gesteld, zijn Danfoss MTCV afsluiters gemaakt van corrosiebestendige en loodarme materialen:
  ​​​​​​​  ​​​​​​​- Afsluiterhuis gemaakt van Rg5-brons.
  ​​​​​​​  ​​​​​​​- Componenten zijn loodarm.
  ​​​​​​​  ​​​​​​​- Hoofdzitting gemaakt van geavanceerd technisch polymeer POM-C.

Features and benefits

  • Een automatische (zelfwerkende) desinfectiemodule - thermo-element.
  • Een elektronische regelaar met thermische aandrijving TWA en temperatuursensoren PT1000.