MTCV, Versie: O, DN 15
003Z0514
MTCV DN 15, 0-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter
003Z0514
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluittypen | Binnendraad ISO 7/1Rp ½ |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Desinfectie functie | Nee |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drukklasse | PN 10 |
| Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max] | 100 KPa |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Fabrieks instelling [°C] | 50 °C |
| Goedkeuringstype | N/A |
| Kvs-waarden [m³/u] | 1.50 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | MTCV 0 VERSION DN15 Rg5 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
| Omschrijving | MTCV DN 15, 0-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter |
| Product line | 28 |
| Productgroep | Thermostatische tapwaterregeling |
| Producttype | MTCV |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 35 °C |
| Ventielbodymateriaal | Rg5 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.578 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.552 Kilogram |
| Volume | 0.566 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547175 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |