Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versie: A, DN 15, Goedkeuringstype: DVGW

003Z0510

MTCV DN 15, DVGW, A-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluittypenBinnendraad ISO 7/1Rp ½
AfsluitermaatDN 15
Batterijen inbegrepenNo
Desinfectie functieNee
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrukklassePN 10
Drukverschil over de afsluiter [kPa] [Max]100 KPa
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieks instelling [°C]57 °C
GoedkeuringstypeDVGW
Kvs-waarden [m³/u]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV DVGW VERSION DN15 Rg5
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Max]100 °C
OmschrijvingMTCV DN 15, DVGW, A-versie multifunctionele thermostatische circulatieregelafsluiter
Product line28
ProductgroepThermostatische tapwaterregeling
ProducttypeMTCV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]35 °C
VentielbodymateriaalRg5
VersieA
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.564 Kilogram
Netto gewicht0.557 Kilogram
Volume0.504 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421547137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm