Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Microplatenwarmtewisselaar, XB06L-1, Aantal plaatjes: 70

079B0127

25 bar, Soldeermateriaal: Koper

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitlengte 1, mm20 mm
Aansluitlengte 2, mm20 mm
Aansluitlengte zijde 1 [mm]20 mm
Aansluitlengte zijde 2 [mm]20 mm
Aansluitmaat 13/4
Aansluitmaat 23/4
AansluitstandaardISO 228/1
Aansluittype 1G
Aansluittype 2G
Aantal plaatjes70
Aantal trappen1
Amerikaanse EPA-labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CategorieI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringPED
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
Horizontaal midden patrijspoort [mm]45 mm
Material DescriptionXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP60
Material Description (Short TeXB06L-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4_IP6
Kenmerkend
Waarde
Plaatmateriaal1.4404
PlaatpatroonL
Plate material no.1.4404
Product line31
ProductgroepWarmtewisselaars
ProductnaamMicroplatenwarmtewisselaar
ProducttypeXB06L-1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoldeermateriaalKoper
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Totale breedte [mm]95 mm
Totale hoogte zonder voeten [mm]320 mm
VerpakkingIndustriële verpakking
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Verticale midden patrijspoortzijde 1 [mm]270.0 mm
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
Volume per channel 1 [l]0.025 L
Volume per channel 2 [l]0.025 L
Werkdruk zijde 1 [bar] [Max]25 bar
Werkdruk zijde 2 [bar] [Max]25 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.124 Kilogram
Netto gewicht5.85 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume4.59 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm