Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiemeters, Infocal 9, 50 mm, null: 25, Verwarming en koeling, voedingsspanningseenheid

187F9052

Energy calculator
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Infocal 9

Aanbevolen vervanging: 187F3390, 187F8301

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm]50 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
OmschrijvingEnergy calculator
Product line08
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeInfocal 9
qp [m³/h]25.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanningseenheid
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.3 Kilogram
Netto gewicht1.1 Kilogram
Volume3.4 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens