Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiemeters, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, null: 950 - 2950, Verwarming en koeling, voedingsspanning, M-bus module

187F9038

Energy calculator
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Infocal 9

Aanbevolen vervanging: 187F3391, 187F8307

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm] [Max]500 mm
Diameter [mm] [Min]400 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Geïntegreerde communicatie2 pulse input
InstallatieSupply
Interface module slot 1M-bus module
Material DescriptionINF9 DN400-500 qp950-2950 S 230V M-Bus
OmschrijvingEnergy calculator
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]2950.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]950.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanningtypevoedingsspanning
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.3 Kilogram
Netto gewicht1.1 Kilogram
Volume3.378 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428673341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens