ECL applicatiesleutels, P318
087H3835
ECL APPLICATION KEY A318 DE
087H3835
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal gemotoriseerde afsluiters | 1 |
| Aantal pompen | 3 |
| Aantal tapwatercircuits | 1 |
| Aantal verwarmingscircuits | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Directe warmwatersystemen | Nee |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY P318 I-pack |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | ECL APPLICATION KEY A318 DE |
| Product line | 08 |
| Productgroep | ECL applicatiesleutels |
| Producttype | P318 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP-dossiernr. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Warmwater laadsysteem met opslagtank | Nee |
| Warmwater opslagtanksysteem | Ja |
| Zone control | No |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.332 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.004 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428955188 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |