Danfoss logo
070-7300_RSH032M_2251

Pompen, RSA

070L5370

Producttype: RSA, Verstuiver-/drukaansluiting: L

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]10.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Biobrandstofmix100
Buisaansluiting1 pijp
Capaciteit [l/u]50.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]99 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]50 L/h
Capaciteitsgroep50-99
CE-keurmerkNo
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]15.00 bar
Druk [bar] [Min]5.50 bar
Drukbereik speciale veer [bar] [Max]5 bar
Drukbereik speciale veer [bar] [Min]1 bar
Energieverbruik [W]63.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
Fabrieksinstelling druk [bar]7.0 bar
Filterkwaliteit [µm]150
Filteroppervlakte [cm²]75.0 cm²
FiltertypeRing
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]4 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionRSA 028 M 2250
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Oil typeKerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingRSA 28
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]120 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierRSA 28 M 2250
ProducttypeRSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fde6ccba-b92d-41c9-b9fe-c638bda86a99
SerieRS
SluitfunctieAfsluiter
Startkoppel [Nm] [Max]0.20 N-m
Toerental [tpm] [Max]3600 rpm
Toerental [tpm] [Min]2400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3600 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingMulti-verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL
Viscositeit [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.127 Kilogram
Netto gewicht2.126 Kilogram
Volume3.308 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425007545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm