Pompen, RSA
070L3366
Producttype: RSA, Verstuiver-/drukaansluiting: L
070L3366
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1- of 2-traps | 1 |
| Aantal trappen | 1 |
| Asdiameter [in] | 7/16 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Biobrandstofmix | 100 |
| Buisaansluiting | 1 pijp |
| Capaciteit [l/u] | 120.00 L/h |
| Capaciteitsbereik [l/u] [Max] | 149 L/h |
| Capaciteitsbereik [l/u] [Min] | 100 L/h |
| Capaciteitsgroep | 100-149 |
| CE-keurmerk | No |
| Definitiepunt [l/u] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk [bar] [Max] | 21.00 bar |
| Druk [bar] [Min] | 5.50 bar |
| Drukbereik speciale veer [bar] [Max] | 5 bar |
| Drukbereik speciale veer [bar] [Min] | 1 bar |
| Energieverbruik [W] | 89.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| Fabrieksinstelling druk [bar] | 7.0 bar |
| Filterkwaliteit [µm] | 150 |
| Filteroppervlakte [cm²] | 75.0 cm² |
| Filtertype | Ring |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Hogedruklijn [bar] [Max] | 4 bar |
| Kerosinedruk [bar] [Max] | 12 bar |
| Material Description | RSA 060 M 2263 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Oil type | Kerosine/lichte olie |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Omschrijving | RSA 60 |
| Omwenteling | L |
| Opmerkingen | De draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp. |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 120 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -25 °C |
| Platte kanten/spieën op de as | 1 vlak |
| Product line | 02 |
| Productgroep | Pompen |
| Productnaam SCIP-dossier | Oil pumps - RSA 60 |
| Producttype | RSA |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | d7554548-0d48-4f87-949e-e06d2b53628e |
| Serie | RS |
| Sluitfunctie | Afsluiter |
| Startkoppel [Nm] [Max] | 0.24 N-m |
| Toerental [tpm] [Max] | 3600 rpm |
| Toerental [tpm] [Min] | 1400 rpm |
| Toerental mazoutpomp [op/min] | 3600 op/min |
| UL-certificering | No |
| Vacuüm zuigleiding [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verstuiver-/drukaansluiting | L |
| Viscositeit [cSt] [Max] | 18.0 cSt |
| Viscositeit [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.196 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.015 Kilogram |
| Volume | 3.374 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425025433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |