Danfoss logo
071N4117_BFPM61_L

Pompen, BFPM 61 LE-S

071N4106

Producttype: BFPM 61 LE-S, Verstuiver-/drukaansluiting: L, Spoelspanning [V]: 220 - 230, AC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1-traps modulerend
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
Biobrandstofmix100
Buisaansluiting2 pijps
Capaciteit [l/u]24.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]24 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]0 L/h
Capaciteitsgroep0-24
CE-keurmerkYes
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]28.00 bar
Druk [bar] [Min]5.00 bar
Energieverbruik [W]40.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]32.0 bar
Filterkwaliteit [µm]200
Filteroppervlakte [cm²]11.0 cm²
FiltertypePatroon
GoedkeuringCEUKCAIntertek Semko
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionFuel pump BFPM B 61 L3 LE-S, I-Pack
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
MotortypeNC
Oil typeBio/Kerosene/Light
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingBFPM61 L3 LE-S
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]253.0 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min]207.0 V
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pump BFPM 61 L3
ProducttypeBFPM 61 LE-S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksTo be operated with BFPM controller
SCIP-dossiernr.0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
SerieBFPM
SluitfunctieUitschakelen
Spoelspanning [V]220 - 230
SpoelstroomAC
Spoelverbruik [W]9 W
Startkoppel [Nm] [Max]0.10 N-m
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingMulti-verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]240.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]220.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.97 Kilogram
Netto gewicht1.969 Kilogram
Volume2.002 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425090578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm