Danfoss logo
071N7168_BFP_Service_Pump_L

Pompen, BFP 10

071N7253

Producttype: BFP 10, Verstuiver-/drukaansluiting: R, AC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Biobrandstofmix10
Buisaansluiting1 pijp
Capaciteit [l/u]24.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]24 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]0 L/h
Capaciteitsgroep0-24
CE-keurmerkNo
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]15.00 bar
Druk [bar] [Min]7.00 bar
Energieverbruik [W]42.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]10.0 bar
Filterkwaliteit [µm]200
Filteroppervlakte [cm²]13.0 cm²
FiltertypeRing
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionOil pump BFP 10 R3R
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
Oil typeKerosine/lichte olie
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingBFP 10 R3R SERVICE
OmwentelingR
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe
ProducttypeBFP 10
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.ff0e1a65-ddc6-4053-a09d-cf25c8023dba
SerieBFP
SluitfunctieGeen
Spoelspanning [V]None
SpoelstroomAC
Startkoppel [Nm] [Max]0.10 N-m
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]2400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingMulti-verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingR
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.102 Kilogram
Netto gewicht1.081 Kilogram
Volume2.002 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425156496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm