Danfoss logo
BFA

Pompen, BFA 01

071N1277

Producttype: BFA 01, Verstuiver-/drukaansluiting: R

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [mm]8.000 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizingIP40
Biobrandstofmix10
Buisaansluiting1 pijp
Capaciteit [l/u]24.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]24 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]0 L/h
Capaciteitsgroep0-24
CE-keurmerkYes
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]15.00 bar
Druk [bar] [Min]7.00 bar
Energieverbruik [W]42.0 W
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fabrieksinstelling druk [bar]10.0 bar
Filterkwaliteit [µm]150
Filteroppervlakte [cm²]0.7 cm²
GoedkeuringCEUKCAIntertek Semko
Hoeveelheid per verpakkingsformaat200 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]2 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionOil pump BFA 01 L3R, w/o coil
Mediatemperatuur [°C] [Max]70 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]0 °C
Oil typeKerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingBFA01 L3R
Kenmerkend
Waarde
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]70 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Piekvoedingsspanning [V] [Max]253.0 V
Piekvoedingsspanning [V] [Min]207.0 V
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pump BFA
ProducttypeBFA 01
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SerieBFA
SluitfunctieUitschakelen
Spoelspanning [V]None
SpoelstroomNone
Spoelverbruik [W]9 W
Startkoppel [Nm] [Max]0.10 N-m
Toerental [tpm] [Max]3450 rpm
Toerental [tpm] [Min]2400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3450 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingPalletpakket
Verstuiver-/drukaansluitingR
Viscositeit [cSt] [Max]12.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voedingsspanning [V]230.0 V
Voedingsspanning [V] [Max]240.0 V
Voedingsspanning [V] [Min]220.0 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.055 Kilogram
Netto gewicht1.054 Kilogram
Volume1.584 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425234538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm