Revisiekit, Bovenkant compleet
148B6855
Type aanduiding: Bovenkant compleet
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
Aanbevolen vervanging: 148B6927
148B6855
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVA-140B 65 |
| Gebruikt voor productopmerkingen | SVA-140B 65 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Overhaul Kit SVA-140B 65 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productgroep | SVL Flexline spare parts |
| Productnaam | Overhaul kit |
| Producttype | Revisiekit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Bovenkant compleet |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.529 Kilogram |
| Netto gewicht | 4.6 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 13.385 Liter |
| EAN/UPC | 5702424590765 |