Functiemodule, SVA-140B 50-65, Max. Werkdruk [bar]: 140, Kap
148B6927
Max. Werkdruk [bar]: 140
148B6927
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDCECRN |
| Hals | Standard |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R744 |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Max. Werkdruk [bar] | 140.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 2030 psig |
| Merk | SVL Flexline |
| Naam onderdelenprogramma | SVA-140B |
| Onderdelen bijgevoegd | 1 pakking |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | SVL Flexline-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | SVL Flexline-toebehoren |
| Productgroep | Afsluiters en regelventielen |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | SVA-140B 50-65 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 302 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type aanduiding | Bovenkant compleet |
| Uitrusting | Kap |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 5.8 Kilogram |
| Netto gewicht | 4 Kilogram |
| Volume | 13.385 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |