Instelbare voelerklem, Max. diameter 50mm buis
068U3506
Type aanduiding: Instelbare voelerklem, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 50mm buis, Gebruikt voor productopmerkingen: Max. diameter 50mm buis, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 45
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
Aanbevolen vervanging: 068U3527
068U3506
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | T 2TE 2TR 6TU |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Max. diameter 50mm buis |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | TXV accessories |
| Productnaam | Verstelbare Bulb strap |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Instelbare voelerklem |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.029 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.029 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5702428146821 |